This website uses features that your browser doesn't support. Please upgrade to a recent version of your browser.











Z systemem modułowym item wprawisz swoje procesy produkcyjne w ruch. Nieważne, czy na długich czy krótkich odcinkach – nowoczesna produkcja wymaga idealnie dopasowanych do siebie procesów realizowanych przez człowieka i maszynę.

Osiągniesz to dzięki ergonomicznej intralogistyce, inteligentnej automatyzacji i skutecznej współpracy. Spraw, aby Twoja firma zrobiła decydujący krok naprzód. Bo Państwa pomysły są tego warte!



0:00/0:00

Synchronizuj przepływ towarów i produkcję

Płynne połączenie intralogistyki i przetwarzania zapewnia ciągłość procesu produkcyjnego. Niezależnie od tego, czy za pomocą podwieszanego systemu transportowego, czy w pojemnikach KLT – z pomocą technologii przenośników taśmowych item pokonuj odległości i transportuj towary do maszyn lub stanowisk pracy.

„Modułowa konstrukcja i kompatybilność z innymi obszarami produktów item umożliwia tworzenie rozwiązań systemu przenośników taśmowych, które są precyzyjnie dostosowane do danego zadania transportowego.“

– Timm Hammes, menedżer produktu, item Industrietechnik

Cały świat techniki transportowej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat techniki transportowej item? W takim razie mamy coś dla Ciebie. Na naszej stronie internetowej znajdziesz również szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów.

Wprawianie w ruch przy najwyższym stopniu bezpieczeństwa

Wyjątkowo precyzyjny, niezmiernie szybki, bardzo silny - każde zadanie transportowe stawia własne wymagania, dlatego system liniowy item jest przygotowany na każdą ewentualność. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do konfiguracji otrzymasz kompletne rozwiązanie, które pasuje w 100%.

„Rozwiązanie systemowe item, które w całości pochodzi z jednej firmy, to wielka korzyść.”

– Christian Abt, prezes HEITEC PTS

Więcej informacji o systemie liniowym item:

Odkryj dodatkowe informacje o systemie liniowym item lub zapoznaj się z całą ofertą na naszej stronie internetowej.

Połącz ze sobą nowe technologie i istniejące procesy

Zintegruj w swoim otoczeniu produkcyjnym niskimi nakładami autonomiczne pojazdy, koboty i systemy zrobotyzowane. Z systemem modułowym item bez trudu połączysz oba te światy.

„Budowa modułowa to oczywiście flagowa cecha produktów item, ale równie ważne są stateczność i możliwość ponownego wykorzystania.”

– Martin Kulzer, Solution Engineer, FRANKA EMIKA

Dodatkowe informacje o systemie modułowym do rozwiązań zrobotyzowanych

Robotyka to bardzo ciekawa i wszechstronna dziedzina - z item wykonasz konstrukcję nośną, która będzie idealnie pasowało do Twoich wymagań. Więcej na ten ciekawy temat i związanych z nim możliwości oferowanych przez item znajdziesz tutaj. Albo odwiedź naszą stronę internetową.

W ten sposób ruch nie staje się obciążeniem

Wszędzie tam, gdzie człowiek coś podnosi, przesuwa i przenosi, ergonomiczne stanowiska pracy zapewniają lepszą wydajność. Rozwiązania intralogistyczne i Karakuri/LCA bez widocznych przejść wspierają pracowników w codziennej pracy

„Odchudzone rozwiązania item, a także wysokie standardy, jakie ta firma spełnia, to dla nas szereg korzyści, podobnie jak możliwość przyjrzenia się z bliska automatyzacji przemysłowej.”

– Chu Yuncheng, Kierownik produkcji, TURCK China

Wszystko o stanowisku montażowym i nie tylko

Organizacja stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii może naprawdę wiele zdziałać. To samo dotyczy inteligentnych systemów automatyzacji z zastosowaniem rozwiązań Karakuri/LCA, przemyślanemu wyposażeniu ESD i wydajnej intralogistyki. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj - lub na naszej stronie internetowej.

Postęp zaczyna się od pierwszego kroku

Odkryj inne ciekawe dodatki i informacje item, np. na naszej stronie internetowej.

Ciekawe wywiady i praktyczne projekty, nowości, inspiracje i dużo więcej znajdziesz również na naszym blogu item.

A może chodzi Ci po głowie jakiś gotowy pomysł, który chciałbyś zrealizować z item? W takim razie wyślij nam bezpośrednio zapytanie projektowe.